Die Federstößel - Bauteile mit vielseitigen Aufgaben: Überhub oder Höhendifferenzen ausgleichen, weiches Aufsetzen, Material/Oberfläche schonen, etc.

Federstößel FSTE
Federstößel FSTE
  • Saugeranbindung: M3, M5, G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 5 bis 90 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung
×
Federstößel FSTE
Federstößel mit Dämpfungsfeder zum Höhenausgleich und zur schonenden Handhabung von empfindlichen Werkstücken.
Federstößel FSTIm
Federstößel FSTIm
  • Modulare Saugeranbindung
  • Hub: 5 bis 20 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Mit und ohne Verdrehsicherung
×
Federstößel FSTIm
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder in kleiner Baugröße zur Handhabung von empfindlichen Werkstücken, insbesondere in der Elektronikbranche.
Federstößel FSTImc
Federstößel FSTImc
  • Modulare Saugeranbindung
  • Hub: 5 bis 10 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Cartridge-Ausführung
×
Federstößel FSTImc
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder in kompakter Cartridge-Form zur Handhabung empfindlicher Werkstücke in der Elektronikbranche.
Federstößel FSTE-HD
Federstößel FSTE-HD
  • Saugeranbindung: G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 15 bis 90 mm
  • Ausführung Heavy Duty
  • Integrierte Vakuum-Führung
×
Federstößel FSTE-HD
Federstößel mit speziellen Gleitlagern und Dämpfungsfeder zum Höhenausgleich für Anwendungen mit hoher Dynamik und kurzen Zyklen.
Federstößel FSTE-HDB
Federstößel FSTE-HDB
  • Saugeranbindung: G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 15 bis 120 mm
  • Ausführung Heavy Duty mit leichtgängiger Verdrehsicherung
  • Integrierte Vakuum-Führung
×
Federstößel FSTE-HDB
Federstößel mit speziellen Gleitlagern und Dämpfungsfeder zum Höhenausgleich für Anwendungen mit hoher Dynamik und kurzen Zyklen.
Federstößel FSTA
Federstößel FSTA
  • Saugeranbindung: G1/4” und G1/2”
  • Hub: 25 bis 90 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung
×
Federstößel FSTA
Federstößel mit zwei Dämpfungsfedern zum Schutz der Anbindung und zum Schutz des Werkstücks sowie zur gleichmäßigen Lastverteilung.
Federstößel FSTA-HD
Federstößel FSTA-HD
  • Saugeranbindung: G1/4" bis G1/2"
  • Hub: 25 bis 90 mm
  • Ausführung Heavy Duty
  • Integrierte Vakuum-Führung
×
Federstößel FSTA-HD
Federstößel mit speziellen Gleitlagern und zwei Dämpfungsfedern bei Anwendungen mit empfindlichen Werkstücken und hoher Dynamik.
Federstößel FSTI
Federstößel FSTI
  • Saugeranbindung: G1/4” und G3/8”
  • Hub: 10 bis 50 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Integrierte Vakuum-Führung
×
Federstößel FSTI
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und hochwertigen Gleitlagern zur Handhabung von empfindlichen Werkstücken.
Federstößel FSTF
Federstößel FSTF
  • Saugeranbindung: G1/2"
  • Hub: 50 mm
  • Variables Befestigungssystem
  • Integrierte Vakuum-Führung
×
Federstößel FSTF
Federstößel mit variablem Befestigungssystem und Dämpfungsfeder zur Handhabung von Holzplatten und Möbelteilen.
Federstößel FST-LOCK-HD
Federstößel FST-LOCK-HD
  • Saugeranbindung: G3/8", G1/4"
  • Hub: 50 und 100 mm
  • Ausführung Heavy Duty mit arretierbarer Stößelstange
  • Integrierte Vakuum-Führung
×
Federstößel FST-LOCK-HD
Federstößel zur schonenden Handhabung von biegsamen 3D-Bauteilen, auch für regelmäßigen Produktwechsel.