FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Artikel-Nr.: 10.01.02.01628
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G3/8"-AG
Federweg Z: 50 mm
Bauform: drucklos geschlossen
Bauform: anti-Block
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Montageanschluss: M30x1.5-AG
Druckluftanschluss: G1/8"-IG
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M30x1.5-AG
G4 G1/8"-IG
G5 M10-IG
H 203 mm
H2 60 mm
LG1 12 mm
LG2 8 mm
LG3 45 mm
LG5 12 mm
SW1 36 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Hub) 50 mm