Federstößel FST-LOCK-HD

  • Federstößel zur schonenden Handhabung von biegsamen 3D-Bauteilen, auch für regelmäßigen Produktwechsel
  • Besonders leichtgängige, arretierbare Ausführung für prozesssichere Funktion auch unter rauen Einsatzbedingungen
  • Federstößel mit Dämpfungsfeder und speziellen Gleitlagern zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten u. ä.); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
  • Handhabungsaufgaben mit hoher Dynamik und kurzen Zykluszeiten

Unsere Highlights...

  • Stufenlos arretierbarer Stößelhub
  • Position wird bei Energieausfall sicher gehalten
  • Blockschutz für Dämpfungsfeder
  • Hochwertige Gleitlager, sehr leichtgängige Ausführung
  • Saugeranbindungen mit Außen- und Innengewinde

Ihr Nutzen...

  • Maximale Flexibilität für verschiedenste Anwendungen
  • Sichere Handhabung bei Druckluftausfall
  • Schonung der Feder für lange Lebensdauer
  • Für anspruchsvolle Anwendungen, kurze Taktzeiten
  • Breites Spektrum an verfügbaren Saugern
 

Einzelartikel der Produktfamilie Federstößel FST-LOCK-HD

 

FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB
10.01.02.01633
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G3/8"-AG
Federweg Z: 100 mm
Bauform: drucklos geschlossen
Bauform: anti-Block
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Montageanschluss: M30x1.5-AG
Druckluftanschluss: G1/8"-IG
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB
10.01.02.01629
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Federweg Z: 100 mm
Bauform: drucklos geschlossen
Bauform: anti-Block
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Montageanschluss: M30x1.5-AG
Druckluftanschluss: G1/8"-IG
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB
10.01.02.01628
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G3/8"-AG
Federweg Z: 50 mm
Bauform: drucklos geschlossen
Bauform: anti-Block
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Montageanschluss: M30x1.5-AG
Druckluftanschluss: G1/8"-IG
FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB
10.01.02.01535
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Federweg Z: 50 mm
Bauform: drucklos geschlossen
Bauform: anti-Block
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Montageanschluss: M30x1.5-AG
Druckluftanschluss: G1/8"-IG