• Federstößel mit zwei Dämpfungsfedern zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten u. ä.); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
Produkt-Highlights
  • Mit zwei Dämpfungsfedern optimiert für empfindliche Werkstücke; sehr guter Höhenausgleich
  • Obere Dämpfungsfeder mit hoher Federkonstante vermeidet Überhub und gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung
Federstößel FSTA
  • Federstößel mit Stößelstange aus verzinktem Stahl, Führungshülse (3), unterer (5) und oberer (2) Dämpfungsfeder
  • Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung, Anschlussgewinde (1) immer Innengewinde
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer immer Außengewinde (6)
  • Zwei Kontermuttern zur Befestigung (4)
  • Saugeranbindung: G1/4” und G1/2”
  • Hub: 25 bis 90 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach