• Federstößel mit zwei Dämpfungsfedern und speziellen Gleitlagern zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten u. ä.); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
  • Einsatz unter rauen Bedingungen
  • Handhabungsaufgaben mit hoher Dynamik und kurzen Zykluszeiten
Produkt-Highlights
  • Wartungsfrei und langlebig dank hochwertiger Gleitlager und bearbeiteter Stößelstange; ermöglicht minimale Taktzeiten
  • Mit zwei Dämpfungsfedern (optional verdrehgesichert) optimiert für empfindliche Werkstücke, absorbiert Schläge und Vibrationen, verhindert Überhub
  • Großes Programm an Anschlussgewinden und Hubhöhen ermöglicht unterschiedlichste Anwendungen mit Standard-Sauggreifern
Federstößel FSTA-HD
  • Federstößel mit Stößelstange aus Edelstahl, Messing-Führungshülse (3) mit integrierter Gleitbuchse und unterer (5) sowie oberer (2) Dämpfungsfeder
  • Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung, Anschlussgewinde (1) immer Innengewinde
  • Verdrehsicherung durch formschlüssige Verbindung zwischen der Stößelstange und der speziell ausgeführten Gleitbuchse
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer immer Außengewinde (6)
  • Zwei Kontermuttern (4) zur Befestigung
  • Saugeranbindung: G1/4" bis G1/2"
  • Hub: 25 bis 90 mm
  • Ausführung Heavy Duty
  • Integrierte Vakuum-Führung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach