Federstößel FSTE

  • Federstößel zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet

Unsere Highlights...

  • Federstößel mit unterer Dämpfungsfeder
  • Großes Programm an Anschlussgewinden und Hubhöhen
  • Optional in verdrehgesicherter Ausführung

Ihr Nutzen...

  • Sanftes Aufsetzen auf empfindliche Werkstücke, guter Ausgleich von Höhendifferenzen
  • Für breites Spektrum von Anwendungen und für alle Sauggreifer aus dem Standardprogramm verfügbar
  • Für ovale Sauggreifer einsetzbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Federstößel FSTE

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTE M3-IG 5
10.01.02.00613
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M3-IG
Vakuumanschluss: M3-IG
Federweg Z: 5 mm
FSTE M3-IG 5 VG
10.01.02.00614
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M3-IG
Vakuumanschluss: M3-IG
Federweg Z: 5 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE M5-IG 5
10.01.02.00607
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Vakuumanschluss: M5-IG
Federweg Z: 5 mm
FSTE M5-IG 5 VG
10.01.02.00610
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Vakuumanschluss: M5-IG
Federweg Z: 5 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE M5-IG 10
10.01.02.00608
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Vakuumanschluss: M5-IG
Federweg Z: 10 mm
FSTE M5-IG 10 VG
10.01.02.00611
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Vakuumanschluss: M5-IG
Federweg Z: 10 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE M5-IG 20
10.01.02.00609
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Vakuumanschluss: M5-IG
Federweg Z: 20 mm
FSTE M5-IG 20 VG
10.01.02.00612
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Vakuumanschluss: M5-IG
Federweg Z: 20 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE G1/8-AG 15
10.01.02.00602
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 15 mm
FSTE G1/8-AG 15 VG
10.01.02.00605
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 15 mm
Bauform: verdrehgesichert

  1. 1
  2. 2
  3. 3