Federstößel FSTE-HD

  • Federstößel mit speziellen Gleitlagern und Dämpfungsfeder zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten u. ä.); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
  • Einsatz unter rauen Bedingungen
  • Handhabungsaufgaben mit hoher Dynamik und kurzen Zykluszeiten

Unsere Highlights...

  • Federstößel mit hochwertigen Gleitlagern und einer unteren Dämpfungsfeder
  • Optional in verdrehgesicherter Ausführung
  • Großes Programm an Anschlussgewinden und Hubhöhen

Ihr Nutzen...

  • Wartungsfrei mit besonders hoher Lebensdauer; geeignet für kurze Taktzeiten
  • Sanftes Aufsetzen auf empfindliche Werkstücke, absorbiert Schläge und Vibrationen
  • Für breites Spektrum von Anwendungen und für alle Sauggreifer aus dem Standardprogramm verfügbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Federstößel FSTE-HD

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTE-HD G1/8-AG 15
10.01.02.00756
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 15 mm
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG
10.01.02.00872
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 15 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE-HD G1/8-AG 25
10.01.02.00757
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG
10.01.02.00873
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE-HD G1/8-AG 50
10.01.02.00758
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG
10.01.02.00874
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE-HD G1/4-AG 25
10.01.02.00763
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG
10.01.02.00875
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE-HD G1/4-AG 50
10.01.02.00764
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG
10.01.02.00876
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
Bauform: verdrehgesichert

  1. 1
  2. 2
  3. 3