• Federstößel mit speziellen Gleitlagern und Dämpfungsfeder zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten u. ä.); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
  • Handhabungsaufgaben mit hoher Dynamik und kurzen Zykluszeiten
  • Extra leichtgängige, verdrehgesicherte Ausführung für prozesssichere Funktion auch unter rauen und schwierigen Bedingungen
Produkt-Highlights
  • Wartungsfrei und langlebig dank hochwertiger Gleitlager; ermöglicht minimale Taktzeiten
  • Sehr leichtgängige, verdrehgesicherte Ausführung für ovale Sauggreifer in anspruchsvollen Anwendungen
  • Langes Außengewinde eröffnet großen, flexiblen Einstellbereich
  • Langlebige Dämpfungsfedern dank Blockschutz
Federstößel FSTE-HDB
  • Federstößel mit hochfester Stößelstange aus Edelstahl, Führungshülse (2) mit Gleitlagerbuchse und unterer Dämpfungsfeder (4)
  • Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung, Anschlussgewinde (1) immer Innengewinde
  • Kugelgelagerte Verdrehsicherung
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer (5) immer Außengewinde
  • Langes Außengewinde mit zwei Kontermuttern (3) zur Befestigung
  • Blockschutz für Dämpfungsfeder
  • Saugeranbindung: G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 15 bis 120 mm
  • Ausführung Heavy Duty mit leichtgängiger Verdrehsicherung
  • Integrierte Vakuum-Führung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach