Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty und kugelgeführter Verdrehsicherung
Saugeranschluss | G1/4"-AG |
Vakuumanschluss | G1/8"-IG |
Federweg Z | 80 mm |
Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert anti-block |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-AG |
G3 | M20x1.5-AG |
H | 188,30 mm |
H2 | 89,80 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 44 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Hub) | 80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert anti-block |
Federrate | 0,42 N/mm |
Federvorspannung | 12,38 N |
Federkraft Hubmitte | 29,06 N |
Vertikalbelastung | 2400 N |
Horizontalbelastung | 340 N |
Gewicht | 298 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE-HDB |
Bestellhinweise: FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB
Der Federstößel FSTE-HDB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.