FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB

Art-Nr.: 10.01.02.01427

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty und kugelgeführter Verdrehsicherung

SaugeranschlussG1/4"-AG
VakuumanschlussG1/8"-IG
Federweg Z25 mm
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert anti-block
FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M20x1.5-AG
H 118,30 mm
H2 34,80 mm
LG1 12 mm
LG2 8,50 mm
LG3 44 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Hub) 25 mm


Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten
Attribut Wert
Bauform Befestigungselemente verdrehgesichert anti-block
Federrate 0,71 N/mm
Federvorspannung 3,06 N
Federkraft Hubmitte 11,95 N
Vertikalbelastung 2400 N
Horizontalbelastung 747 N
Gewicht 235 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTE-HDB


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximale statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand.

Bestellhinweise: FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB

Der Federstößel FSTE-HDB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.