Federstößel FSTE

  • Federstößel zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet

Unsere Highlights...

  • Federstößel mit unterer Dämpfungsfeder
  • Großes Programm an Anschlussgewinden und Hubhöhen
  • Optional in verdrehgesicherter Ausführung

Ihr Nutzen...

  • Sanftes Aufsetzen auf empfindliche Werkstücke, guter Ausgleich von Höhendifferenzen
  • Für breites Spektrum von Anwendungen und für alle Sauggreifer aus dem Standardprogramm verfügbar
  • Für ovale Sauggreifer einsetzbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Federstößel FSTE

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTE G1/8-AG 25
10.01.02.00603
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
FSTE G1/8-AG 50
10.01.02.00604
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
FSTE G1/8-AG 50 VG
10.01.02.00606
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE G1/4-AG 25
10.01.02.00567
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
FSTE G1/4-AG 25 VG
10.01.02.00570
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE G1/4-AG 50
10.01.02.00568
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
FSTE G1/4-AG 75
10.01.02.00569
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 75 mm
FSTE G1/4-AG 75 VG
10.01.02.00571
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 75 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE G1/2-AG 25
10.01.02.00574
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/2"-AG
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
FSTE G1/2-AG 75
10.01.02.00575
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/2"-AG
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Federweg Z: 75 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3