• Federstößel mit Befestigungsblock zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen
  • Handhabung von Holzplatten und Bohlen in der Möbel-, Spanplatten-, Türen- und Fußbodenindustrie
  • Handhabungsaufgaben in staubiger Umgebung
Produkt-Highlights
  • Variable Befestigungsmöglichkeit erlaubt flexible und schnelle Anpassung an die Anwendung
  • Dank integrierter Befestigungsmöglichkeit Adaption an alle gängigen Alu-Profilsysteme möglich
  • Robuster und gewichtsoptimierter Führungs- und Befestigungsblock aus Kunststoff-Spritzguss
Federstößel FSTF
  • Befestigungsblock aus Kunststoff (2) mit integrierter Stößelführung (keine zusätzliche Gleitbuchse)
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer (4)
  • Anschlussgewinde für Vakuum-Zuleitung (1)
  • Untere Dämpfungsfeder (3)
  • Stößelstange aus hochfester Aluminium-Legierung mit integrierter Antiblock-Einrichtung zum Schutz gegen Federbruch
  • Montage durch Befestigungssatz "Standard" oder "Komfort" an Aluminium-Profil
  • Saugeranbindung: G1/2"
  • Hub: 50 mm
  • Variables Befestigungssystem
  • Integrierte Vakuum-Führung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach