• Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten u. ä.); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
  • Handhabungsaufgaben in der Automobilbranche
Produkt-Highlights
  • Hochwertige, wartungsfreie Gleitlager und hervorragende Führung
  • Innenliegende Dämpfungsfeder für sanftes Aufsetzen auf empfindliche Werkstücke, geschützt gegen Schmutz und mechanische Einflüsse
  • Minimaler, leichter Aufbau optimiert für engste Platzverhältnisse und höchste Dynamik
  • Optional in verdrehgesicherter Ausführung für ovale Sauggreifer
Federstößel FSTI
  • Federstößel mit Stößelstange aus Stahl, Führungshülse mit integrierter Gleitbuchse (2) und innenliegender Dämpfungsfeder
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer immer Außengewinde (4); Anschlussgewinde für Vakuum-Zuleitung (1) Außen- oder Innengewinde
  • Zwei Kontermuttern (3) zur Befestigung
  • Oberfläche brüniert; bei verdrehgesicherter Version ist Stößelstange durni-coatiert für optimiertes Gleitverhalten
  • Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung
  • Verdrehsicherung durch formschlüssige Verbindung zwischen der Stößelstange und der speziell ausgeführten Gleitbuchse
  • Saugeranbindung: G1/4” und G3/8”
  • Hub: 10 bis 50 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Integrierte Vakuum-Führung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach