Flexolink FLK

  • Flexolink zur Handhabung von schrägen Werkstücken mittels großflächiger Sauggreifer oder Saugplatten
  • Handhabung von großen Platten (z. B. Blech, Holz), die nach dem Anheben durchhängen können (Anpassung durch Flexolink verhindert frühzeitiges Ablösen der Platte durch einseitige Belastung)
  • In Kombination mit Federstößeln zur Kompensation von Höhendifferenzen und Unebenheiten
  • Selbständige Rückstellung

Unsere Highlights...

  • Allseitig gelenkige Aufnahme von Sauggreifern und Saugplatten
  • Gummi-Metall-Verbindung als Gelenk
  • Tiefer Schwenkpunkt des Sauggreifers
  • Hochbelastbare Materialverbindung

Ihr Nutzen...

  • Sehr gute Anpassung an schiefe Werkstück-Oberflächen
  • Automatische Rückstellung in die neutrale Ausgangslage
  • Minimierter Verschleiß des Sauggreifers beim Aufsetzen auf schiefe Oberflächen
  • Vakuumdichte Ausführung mit integrierter Sicherung gegen Beschädigung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flexolink FLK

FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
10.01.03.00206
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gewinde G2: M10x1.25-AG
Umgebungstemperatur: 0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG G1/4-AG
10.01.03.00178
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gewinde G2: G1/4"-AG
Umgebungstemperatur: 0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG
10.01.03.00152
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gewinde G2: G1/4"-AG
Umgebungstemperatur: 0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG
10.01.03.00175
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/2"-IG
Gewinde G2: G1/2"-AG
Umgebungstemperatur: 0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG
10.01.03.00153
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/2"-AG
Gewinde G2: G1/2"-AG
Umgebungstemperatur: 0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG V
10.01.03.00207
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/2"-IG
Gewinde G2: G1/2"-AG
Bauform: verstärkt
Umgebungstemperatur: 0 ... 70 °C