Halter für Doppelblechsensoren DBD

  • Doppelblechkontrolle zur prozesssicheren Detektion von einzelnen Blechen beim Abstapeln, z. B. im Presswerk
  • Gefederte Halterung für Sensoren mit M42-Gewinde
  • Integration eines Sensors mit M54-Gewinde
  • Adaptierung eines Sensors mit M36-Gewinde

Unsere Highlights...

  • Gelenkige Lagerung der Sensoraufnahme
  • Gefederte Ausführung mit Blockschutz
  • Spezieller Glockensaugring, der den Vakuumkreis vom Sensorkreis trennt
  • Einfach wechselbarer Glockensaugring
  • Für Sensoren mit M36-, M42- oder M54-Gewinde

Ihr Nutzen...

  • Exakte Positionierung des Sensors; Reduktion von Falschsignalen und Stillstandszeiten
  • Ausgleich von Höhendifferenzen, Vermeidung von Federbruch
  • Keine Leckage an der Sensorverschraubung
  • Reduktion von Stillstandszeiten
  • Systemkompatibel zu üblichen Doppelblechsensoren
 

Einzelartikel der Produktfamilie Halter für Doppelblechsensoren DBD

 

DBD 100x145 36 M42
10.01.04.00409
Halter für Doppelblechsensoren zur prozesssicheren Detektion einzelner Bleche beim Abstapeln
Außendurchmesser D: 100 mm
Höhe H: 145 mm
Federweg Z: 36 mm
für: M42-Sensoren
DBD 100x189 80 M42
10.01.04.00415
Halter für Doppelblechsensoren zur prozesssicheren Detektion einzelner Bleche beim Abstapeln
Außendurchmesser D: 100 mm
Höhe H: 189 mm
Federweg Z: 80 mm
für: M42-Sensoren
DBD 130x187 80 M54
10.01.04.00418
Halter für Doppelblechsensoren zur prozesssicheren Detektion einzelner Bleche beim Abstapeln
Außendurchmesser D: 130 mm
Höhe H: 187 mm
Federweg Z: 80 mm
für: M54-Sensoren