Halter für Leichtmetallprofile HTR-STA

  • Halter zur Montage von Sauggreifern und Federstößeln an Leichtmetallprofilen

Unsere Highlights...

  • Verschiebbare Montage an Leichtmetallprofilen mit Nut
  • Direkte Montage von Sauggreifern oder Federstößeln
  • Passend für Federstößel von M5 bis G1/4"

Ihr Nutzen...

  • Flexibler Einsatz, schneller Wechsel, kurze Rüstzeiten
  • Universelle Einsetzbarkeit
  • Vielseitige Verwendbarkeit
 

Einzelartikel der Produktfamilie Halter für Leichtmetallprofile HTR-STA

 

HTR-STA 47 1N D10/16 FL
10.08.03.00085
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Profilen
Länge L: 47 mm
Traversenanbindung: 1 Nutenstein
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D10 und D16
Bauform: flach
HTR-STA 55 1N D20 WI
10.08.03.00086
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Profilen
Länge L: 55 mm
Traversenanbindung: 1 Nutenstein
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D20-G1/4
Bauform: abgewinkelt
HTR-STA 62 1N D30 WI
10.08.03.00148
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Profilen
Länge L: 62 mm
Traversenanbindung: 1 Nutenstein
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D30-G1/2
Bauform: abgewinkelt