Halter für Sauger HTR-S

  • Werkzeuglose Montage von Sauggreifern mit Rechteckadapter
  • Adaption an Trägersysteme mit Kugel- bzw. Bolzenaufnahme

Unsere Highlights...

  • Direkte Montage von Sauggreifern mit Rechteckadapter
  • Optional mit Kugel oder Bolzen

Ihr Nutzen...

  • Zeitersparnis durch schnellen, werkzeuglosen Saugerwechsel
  • Optimale Einstellbarkeit auf den Anwendungsfall
 

Einzelartikel der Produktfamilie Halter für Sauger HTR-S

HTR-S G1 RA
10.01.10.00103
Halter für flexible Montage von Sauggreifern
Traversenanbindung: M16x1.5-AG
Saugeranschluss: Rechteckadapter
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
HTR-S A3 RA
10.01.10.00239
Halter für flexible Montage von Sauggreifern
Traversenanbindung: Kugelkopf D 28.5
Saugeranschluss: Rechteckadapter
Vakuumanschluss: G1/4"-IG