Halter für Vierkantrohre HTR-STS

  • Halter zur Montage von Sauggreifern und Federstößeln an Vierkantrohre

Unsere Highlights...

  • Verschiebbare Montage an Vierkantrohre
  • Direkte Montage von Sauggreifern oder Federstößeln
  • Befestigung über Klemmhebel (Typ STS-...-D30)
  • Passend für Federstößel von M5 bis G1/2"

Ihr Nutzen...

  • Flexibler Einsatz, schneller Wechsel, kurze Rüstzeiten
  • Universelle Einsetzbarkeit
  • Fixierung und Anpassung ohne Werkzeug
  • Vielseitige Verwendbarkeit
 

Einzelartikel der Produktfamilie Halter für Vierkantrohre HTR-STS

 

HTR-STS 30x30 D10/16 WI
10.08.03.00088
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Traversenanbindung: 30x30
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D10 und D16
Bauform: abgewinkelt
HTR-STS 40x40 D30 WI
10.08.03.00090
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Traversenanbindung: 40x40
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D30-G1/2
Bauform: abgewinkelt
HTR-STS 40x40 D10/16 WI
10.08.03.00089
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Traversenanbindung: 40x40
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D10 und D16
Bauform: abgewinkelt
HTR-STS 50x50 D30 WI
10.08.03.00091
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Traversenanbindung: 50x50
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D30-G1/2
Bauform: abgewinkelt
HTR-STS 60x60 D30 WI
10.08.03.00092
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Traversenanbindung: 60x60
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D30-G1/2
Bauform: abgewinkelt