Schottverschraubungen SVS-GE

  • Schottverschraubung zur einfachen Befestigung von Sauggreifern
  • Adaption von Steckverschraubungen für den Schlauchanschluss

Unsere Highlights...

  • Schottverschraubung mit G1/8“-IG und G1/4“-IG
  • Außengewinde über gesamte Höhe
  • Kontermuttern im Lieferumfang
  • Ausführung in Edelstahl

Ihr Nutzen...

  • Alle Sauggreifer mit Nippel G1/8“-AG und G1/4“-AG sind montierbar
  • Ermöglicht Feinjustage bei Einbau des Sauggreifers
  • Keine weiteren Befestigungselemente erforderlich
  • Nicht rostend, hohe Stabilität
 

Einzelartikel der Produktfamilie Schottverschraubungen SVS-GE

 

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30
10.08.03.00180
Schottverschraubung gerade mit Muttern
Gewinde G1: M20x1.5-AG
Gewinde G2: G1/4"-IG
Länge L: 30 mm
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30
10.08.03.00181
Schottverschraubung gerade mit Muttern
Gewinde G1: M16x1-AG
Gewinde G2: G1/8"-IG
Länge L: 30 mm
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30
10.08.03.00318
Schottverschraubung gerade mit Muttern
Gewinde G1: M20x1.5-AG
Gewinde G2: G3/8"-IG
Länge L: 30 mm
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40
10.08.03.00320
Schottverschraubung gerade mit Muttern
Gewinde G1: M30x1.5-AG
Gewinde G2: G1/2"-IG
Länge L: 40 mm
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20
10.08.03.00322
Schottverschraubung gerade mit Muttern
Gewinde G1: M10x1-AG
Gewinde G2: M5-IG
Länge L: 20 mm