• Universalhalter zur Montage an Rund-, Vierkantrohre oder Aluminiumprofile über unterschiedliche Adapter
  • Einstellbarkeit von Höhe und Neigung zur Anpassung an verschiedene Werkstückgeometrien
Produkt-Highlights
  • Einfache Justierung und Fixierung erlaubt flexiblen Einsatz, schnelle Wechsel und kurze Rüstzeiten
  • Einstellbare Höhe und Neigung zur optimalen Anpassung an Werkstücke, z. B. gewölbte Bleche
  • Montage an Rund- und Vierkantrohren möglich
  • Schneller und günstiger Aufbau von Greifsystemen, da Sauggreifer mit Gewinde G1/4" direkt befestigbar
Universalhalter HTR-UNI
  • Halter aus hochfestem, eloxiertem Aluminium, bestehend aus Halterohr (2), Kugelklemmschelle (3) und diversen Adaptern zur Montage an Rund- und Vierkantrohre
  • Gewinderohr unterseitig (5) mit Gewinde G1/4" zur Montage von Sauggreifern, oberseitig (1) mit Gewinde G1/4" zur Anbindung an die Vakuum-Versorgung oder zur Montage von Inline-Ejektoren
  • Inklusive Befestigungsschrauben (4)
  • Befestigungsgewinde: M5
  • Saugeranbindung: G1/4”
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach