Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter zur stufenlosen Adaption von Federstößeln
Traversenanbindung | Kugelkopf D 28.5 |
Gewinde G1 | M18x1.5-IG |
Verwendung Konstruktion | Federstössel |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 15 mm |
D | 28,50 mm |
D1 | 44,50 mm |
G1 | M18x1.5-IG |
L | 58,30 mm |
L1 | 71,50 mm |
L2 | 26,40 mm |
L3 | 19 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 78,40 g |
Bestellhinweise: HTR-FST A3 FSTI