Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Schlauchaussendurchmesser | 6 mm |
Normteilewerkstoff | Messing |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Außendurchmesser D | 11,5 mm |
Länge L | 26,5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 11,50 mm |
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-IG |
L | 26,50 mm |
L2 | 12 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 6 d = 4 |
Aufbau Schlauchtyp | 6-4 |
Normteilewerkstoff | Messing |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 0,95 ... 15,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Gewicht | 19 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STVI-GE G1/8-IG 6
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.