Reduzierstück mit Sechskant
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/2"-AG |
G2 | G3/8"-IG |
L | 6 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 18 mm |
SW1 | 24 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 25 g |
Bestellhinweise: RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.