HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Art-Nr.: 10.01.29.00666

Haltersystem

Neu
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
Anbindung Profil2x Schrauben M6
BaugrößeAP/AE
BauformEinteilig
HPS-SNG 2M6 AP/AE OP
Attribut Wert
B 15 mm
B1 42 mm
d 6,40 mm
d1 5,50 mm
H 5,15 mm
H1 20 mm
L 38 mm
L2 18 mm
X1 29 mm
Y2 30 mm
Attribut Wert
Gewicht 31,40 g

Bestellhinweise: HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Die Halter HPS-SNG werden mit Befestigungsschrauben für SNG geliefert

Verfügbares Zubehör: Montagesets