Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Haltersystem
Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer SGM-HP |
Anbindung 1 | 2x Schrauben M6 |
Baugröße | 20 |
Bauform | Einteilig |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 15 mm |
B1 | 42 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 3,40 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 24 mm |
L | 63 mm |
L2 | 20 mm |
X1 | 55 mm |
Y1 | 6,50 mm |
Y2 | 30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 38,90 g |
Bestellhinweise: HPS-SGM-HP 2M6 20 OP
Die Halter HPS-SGM werden mit Befestigungsschrauben für SGM geliefert.
Verfügbares Zubehör: Montagesets