Haltersystem für Tooling HT

Anwendungen

Flexibel einstellbares Leichtbau-Haltersystem für die Automobilindustrie

  • Halter zur Montage von diversen Schmalz Vakuum-Komponenten an Tooling-Traversen im Presswerk und Karosseriebau
  • Für Vakuum-Sauggreifer, optional mit integrierter Vakuum-Düse oder zentraler Vakuum-Erzeugung
  • Für Federstößel oder zylindrische Sensoren
  • Geeignet für hochdynamische Prozesse

Dokumentationen

Highlights im Überblick

Modulares System

  • Standardhalter als einfache und schnelle Lösung für zahlreiche Anwendungen
  • Halterkonfiguration nach kundenspezifischen Anforderungen mit G-, M- und NPT-Gewinden
  • Kombinierbar mit diversen Vakuum-Sauggreifern, Federstößeln und dezentralen Vakuum-Erzeugern sowie dem Vakuum-Schalter VSi-HD aus dem Schmalz Programm

Leichter und schlanker Greiferaufbau

  • Bis zu 45 % leichter gegenüber anderen Haltersystemen der Automobilindustrie
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Vermeidung von Störkonturen durch Funktionsintegration

Flexible Einsatzmöglichkeiten im Automobilbau

  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau
  • Halter HT-SG E zur Kombination von Vakuum-Sauggreifer und dezentraler Vakuum-Erzeugung mit Schmalz Ejektor SEAC 10
  • Halter HT-SG I mit integrierter Vakuum-Erzeugung als kompakte, wartungsfreundliche Einheit

Aufbau

(1) Steckverschraubungen für Vakuum- und Druckluftschläuche

(2) Vakuum-Schalter VSi-HD mit passendem Halter

(3) Halter für Sauggreifer HT-SG... in schmaler Ausführung

(4) Halter für Sauggreifer HT-SG...E... für dezentralen Vakuum-Erzeuger SEAC (aufgesetzte Montage)

(5) Halter für Sauggreifer HT-SG...I... mit integrierter Vakuum-Düse

(6) Halter für Federstößel HT-FST...

(7) Halter für Sensor HT-SE...

(8) Halter für Sensor HT-SE-U... Universalhalter für Sensoren Ø 12 mm und 18 mm

(9) Federstößel z.B. FSTE-HDB

(10) Sauggreifer z.B. SAX

(11) Dezentraler Vakuum-Erzeuger z.B. SEAC

(12) Anbindung an Tooling-Traversen

  • für Haltertypen HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...
  • A3 - Kugeldurchmesser 28,5 mm
  • A5 - Kugeldurchmesser 32 mm
  • A2 - „Apple-core"-Zapfendurchmesser 19 mm

Varianten

Halter für Sauggreifer HT-SG

  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter

Halter für Sauggreifer HT-SG E

  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Aufnahmen für dezentrale Vakuum-Erzeuger

Halter für Sauggreifer HT-SG I

  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Halter mit integrierter Vakuum-Düse

Halter für Federstößel HT-FST

  • Aufnahmen für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5

Halter für Sensoren HT-SE

  • Aufnahmen für Sensoren mit Durchmessern von 12 bis 30 mm

Bestellung und Konfiguration

Je nach Anforderung bietet das modulare HT-System zwei unterschiedliche Wege zur passenden Halterlösung:

  • Als einzelner Halter, passend für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Als kundenspezifisch konfigurierte Baugruppe

Für kundenspezfische Konfigurationen wenden Sie sich an Ihren Systemberater für Vakuum-Automation.

Kombination mit vielfältigen Vakuum-Komponenten von Schmalz

Kombinieren Sie das Haltersystem HT mit ausgewählten Vakuum-Sauggreifern, Federstößeln, Vakuum-Erzeugern und Vakuum-Schaltern von Schmalz.

TypMöglichkeiten der Vakuum-ErzeugungKombinationsmöglichkeiten
Vakuum-SauggreiferFederstößelVakuum-SchalterVerschraubungen
HT-SGZentral mit Kompaktejektor oder Vakuum-Pumpe
HT-SG EDezentral mit Schmalz Ejektor SEAC 10
HT-SG IDezentral mit integrierter Vakuum-Düse
HT-FSTZentral mit Kompaktejektor oder Vakuum-Pumpe
HT-SE

Sauggreifer

Ausgewählte Artikel der folgenden Produktfamilien können in Verbindung mit dem Haltersystem HT eingesetzt werden.

Glockensauggreifer SAX

  • Abmessungen: 30 mm bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anschlussnippel sicher befestigt

Glockensauggreifer SAXM

  • Durchmesser: 20 bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular (montiert)

Glockensauggreifer SAOXM (oval)

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 100 x 40 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular (montiert)

Flachsauggreifer SAF

  • Durchmesser: 30 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAOF (oval)

  • Abmessungen: 50 x 16 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Glockensauggreifer SAG

  • Durchmesser: 45 bis 80 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt

Glockensauggreifer SAOG-S

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt

Glockensauggreifer SAOG (oval)

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer PFYN VU1

  • Durchmesser: 15 bis 95 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSGA VU1 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 110 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSG VU1 (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 85 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSGAO (1,5 Falten)

  • Abmessungen: 95 x 40 und 140 x 65 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussplatte verschraubt

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 4 bis 78 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 3 bis 88 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer PFYN

  • Durchmesser: 1 bis 200 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Antistatische und abdruckarme Varianten