HT-FST A3 42 M30x1.5

Artikel-Nr.: 10.07.06.00472
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 42 mm
Gewinde G: M30 x 1.5
Konfigurierbare Halter HT-FST

Konfigurierbare Halter HT-FST

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Federstößeln, Sauggreifern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-FST A3 42 M30x1.5
Attribut Wert
B 42 mm
D 28,5 mm
G3 M30x1.5-IG
H 24,5 mm
H1 38,8 mm
L 47,5 mm
L1 80 mm
L2 67 mm