HT-FST A2 35 M18x1.5

Artikel-Nr.: 10.07.06.00477
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 35 mm
Gewinde G: M18 x 1.5
Konfigurierbare Halter HT-FST

Konfigurierbare Halter HT-FST

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Federstößeln, Sauggreifern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-FST A2 35 M18x1.5
Attribut Wert
B 35 mm
D 19 mm
G3 M18x1.5-IG
H 24,5 mm
H1 34 mm
L 41,3 mm
L1 72,5 mm
L2 60,8 mm