HT-FST A2 35 M20x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00480

Halter für Federstößel

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B35 mm
Gewinde G3M20x1.5-IG

Konfigurierbare Halter HT-FST

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Federstößeln, Sauggreifern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-FST A2 35 M20x1.5
Attribut Wert
B 35 mm
D 19 mm
G3 M20x1.5-IG
H 24,50 mm
H1 34 mm
L 41,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
Attribut Wert
Gewicht 68,30 g
Produktfamilie HT

Bestellhinweise: HT-FST A2 35 M20x1.5

Die Halter für Federstößel HT-FST werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.