Halter für Federstößel HT-FST

  • Halter zur Montage von Federstößeln an Tooling-Traversen
  • Für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5
Konfigurierbare Halter HT-FST

Konfigurierbare Halter HT-FST

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Federstößeln, Sauggreifern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

Unsere Highlights...

  • Standardisierte Anbindung an Tooling-Traversen
  • Aluminium-Leichtbaukomponenten       
  • Passend für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5
  • Individuell konfigurierbar mit u.a. diversen Federstößeln und Vakuum-Sauggreifern

Ihr Nutzen...

  • Flexibler Einsatz, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
  • Geeignet für dynamische Prozesse und hohe Anlagendurchsätze
  • Vielseitige Verwendung
  • Kundenspezifische Lösungen und reduzierter Montageaufwand
 

Einzelartikel der Produktfamilie Halter für Federstößel HT-FST

 

HT-FST A5 42 M30x1.5
10.07.06.00473
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling: Kugelkopf 32 mm
Breite B: 42 mm
Gewinde G: M30 x 1.5
HT-FST A3 42 M30x1.5
10.07.06.00472
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 42 mm
Gewinde G: M30 x 1.5
HT-FST A2 42 M30x1.5
10.07.06.00474
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 42 mm
Gewinde G: M30 x 1.5
HT-FST A5 35 M20x1.5
10.07.06.00479
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling: Kugelkopf 32 mm
Breite B: 35 mm
Gewinde G: M20 x 1.5
HT-FST A3 35 M20x1.5
10.07.06.00478
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 35 mm
Gewinde G: M20 x 1.5
HT-FST A2 35 M20x1.5
10.07.06.00480
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 35 mm
Gewinde G: M20 x 1.5
HT-FST A5 35 M18x1.5
10.07.06.00476
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling: Kugelkopf 32 mm
Breite B: 35 mm
Gewinde G: M18 x 1.5
HT-FST A3 35 M18x1.5
10.07.06.00475
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 35 mm
Gewinde G: M18 x 1.5
HT-FST A2 35 M18x1.5
10.07.06.00477
Halter für Federstößel
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 35 mm
Gewinde G: M18 x 1.5