Halter für Sauggreifer HT-SG

  • Halter zur Montage von Vakuum-Sauggreifern an Tooling-Traversen
  • Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
Konfigurierbare Halter HT-SG

Konfigurierbare Halter HT-SG

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Sauggreifern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

Unsere Highlights...

  • Standardisierte Anbindung an Tooling-Traversen
  • Aluminium-Leichtbaukomponenten     
  • Passend für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Individuell konfigurierbar mit u.a. unterschiedlichen Vakuum-Sensoren und -Sauggreifern

Ihr Nutzen...

  • Flexibler Einsatz, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
  • Geeignet für dynamische Prozesse und hohe Anlagendurchsätze
  • Vielseitige Verwendung
  • Kundenspezifische Lösungen und reduzierter Montageaufwand
 

Einzelartikel der Produktfamilie Halter für Sauggreifer HT-SG

 

  1. 1
  2. 2
HT-SG 46 RA
10.07.06.00336
Halter für Sauggreifer
Breite B: 46 mm
Saugeranschluss: Rechteckadapter
HT-SG A2 22 G1/4-AG
10.07.06.00445
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 22 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G1/4"-AG
HT-SG A2 22 G3/8-AG
10.07.06.00450
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 22 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G3/8"-AG
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG
10.07.06.00448
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 22 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: NPT1/4-AG
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG
10.07.06.00453
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 22 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: NPT3/8-AG
HT-SG A3 22 G1/4-AG
10.07.06.00342
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 22 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G1/4"-AG
HT-SG A3 22 G3/8-AG
10.07.06.00344
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 22 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G3/8"-AG
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG
10.07.06.00446
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 22 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: NPT1/4-AG
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG
10.07.06.00451
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 22 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: NPT3/8-AG
HT-SG A5 22 G1/4-AG
10.07.06.00444
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling: Kugelkopf 32 mm
Breite B: 22 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G1/4"-AG

  1. 1
  2. 2