Halter für Sauggreifer HT-SG E

  • Halter zur Montage von Sauggreifern an Tooling-Traversen
  • Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Für dezentrale Vakuum-Erzeuger mit hoher Abblasleistung, daher optimal für den Einsatz bei Presswerk-Anwendungen
  • Geeignet für den Einsatz bei bereits existierenden Anlagen mit dezentralen Vakuum-Erzeugern vom Typ SEAC durch unkomplizierte Integration des Halters
Konfigurierbare Halter HT-SG…E

Konfigurierbare Halter HT-SG…E

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

Unsere Highlights...

  • Standardisierte Anbindung an Tooling-Traversen
  • Aluminium-Leichtbaukomponenten       
  • Passend für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Individuell konfigurierbar mit u.a. unterschiedlichen dezentralen Vakuum-Erzeugern, -Sensoren und -Sauggreifern

Ihr Nutzen...

  • Flexibler Einsatz, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
  • Geeignet für dynamische Prozesse und hohe Anlagendurchsätze
  • Vielseitige Verwendung
  • Kundenspezifische Lösungen und reduzierter Montageaufwand
 

Einzelartikel der Produktfamilie Halter für Sauggreifer HT-SG E

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
HT-SG A2 E 35 G1/4-AG
10.07.06.00435
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 35 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G1/4"-AG
HT-SG A2 E 35 G1/4-IG
10.07.06.00456
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 35 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G1/4"-IG
HT-SG A2 E 35 G3/8-AG
10.07.06.00441
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 35 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G3/8"-AG
HT-SG A2 E 35 M10-IG
10.07.06.00459
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 35 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: M10-IG
HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG
10.07.06.00462
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 35 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: M14x1.5-IG
HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG
10.07.06.00465
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 35 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: M16x1.5-IG
HT-SG A2 E 35 NPT1/4-AG
10.07.06.00438
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 35 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: NPT1/4-AG
HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG
10.07.06.00443
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 35 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: NPT3/8-AG
HT-SG A2 E 46 RA
10.07.06.00431
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 46 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: Rechteckadapter
HT-SG A3 E 35 G1/4-AG
10.07.06.00338
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Bauform: Ejektoranschluss
Breite B: 35 mm
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G1/4"-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3