HT-SG A3 E 46 RA

Art-Nr.: 10.07.06.00332

Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B46 mm
VakuumanschlussG1/4"-IG
SaugeranschlussRechteckadapter

Konfigurierbare Halter HT-SG…E

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-SG A3 E 46 RA
Attribut Wert
B 46 mm
B1 50 mm
B3 32 mm
D 28,50 mm
G1 G1/4"-IG
G4 M4-IG
H 24,50 mm
H1 46 mm
H2 4,80 mm
L 45,50 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
L3 1 mm
X1 28 mm
Attribut Wert
Gewicht 107,50 g
Produktfamilie HT-SG-E

Bestellhinweise: HT-SG A3 E 46 RA

Die Halter für Sauggreifer HT-SG E werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Befestigungssatz