HT-SG A2 E 35 NPT1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00438

Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 mm
VakuumanschlussG1/4"-IG
SaugeranschlussNPT1/4-AG

Konfigurierbare Halter HT-SG…E

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-SG A2 E 35 NPT1/4-AG
Attribut Wert
B 35 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-IG
G2 NPT1/4-AG
G4 M4-IG
H 24,50 mm
H1 52 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
L3 1 mm
LG2 15 mm
X1 28 mm
Attribut Wert
Gewicht 76,10 g
Produktfamilie HT-SG-E

Bestellhinweise: HT-SG A2 E 35 NPT1/4-AG

Die Halter für Sauggreifer HT-SG E werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Befestigungssatz