Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Sauggreifer
Anbindung 1 | Kugelkopf 28.5 mm |
Bauform | Ejektoranschluss |
Breite B | 35 mm |
Vakuumanschluss | G1/4"-IG |
Saugeranschluss | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 35 mm |
D | 28,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G4 | M4-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 46 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 1 mm |
LG2 | 20,20 mm |
X1 | 28 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 94,90 g |
Produktfamilie | HT-SG-E |
Bestellhinweise: HT-SG A3 E 35 G1/4-IG
Die Halter für Sauggreifer HT-SG E werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Befestigungssatz