Halter für Sauggreifer HT-SG I

  • Halter zur Montage von Sauggreifern an Tooling-Traversen
  • Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Für in den Halter integrierte Vakuum-Düsen
  • Geeignet für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen, da keine Zusatzkomponente zur Vakuum-Erzeugung notwendig
Konfigurierbare Halter HT-SG…I

Konfigurierbare Halter HT-SG…I

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

Configurable holder HT-SG…I

Configurable holder HT-SG…I

Have you still not found the right holder for your application? Choose between a variety of connections, generators, suction cups, vacuum and pressure switches and connectors and configure your own holder.

Unsere Highlights...

  • Standardisierte Anbindung an Tooling-Traversen
  • Aluminium-Leichtbaukomponenten       
  • Passend für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Individuell konfigurierbar mit u.a. unterschiedlichen dezentralen Vakuum-Sensoren und -Sauggreifern
  • Einfacher Düsenaustausch im Wartungsfall

Ihr Nutzen...

  • Flexibler Einsatz, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
  • Geeignet für dynamische Prozesse und hohe Anlagendurchsätze
  • Vielseitige Verwendung
  • Kundenspezifische Lösungen und reduzierter Montageaufwand
  • Unkomplizierte Instandhaltung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Halter für Sauggreifer HT-SG I

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB
10.07.06.00497
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 31 mm
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: G3/8"-AG
mit: Aktives Abblasen
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS
10.07.06.00542
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 31 mm
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: G3/8"-AG
mit: Aktives Abblasen
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV
10.07.06.00589
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 31 mm
Saugeranschluss: G3/8"-AG
mit: Atmosphärische Belüftung
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS
10.07.06.00590
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 31 mm
Saugeranschluss: G3/8"-AG
mit: Atmosphärische Belüftung
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB
10.07.06.00500
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 31 mm
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: NPT3/8-AG
mit: Aktives Abblasen
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS
10.07.06.00548
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 31 mm
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: NPT3/8-AG
mit: Aktives Abblasen
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV
10.07.06.00591
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 31 mm
Saugeranschluss: NPT3/8-AG
mit: Atmosphärische Belüftung
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
10.07.06.00592
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 31 mm
Saugeranschluss: NPT3/8-AG
mit: Atmosphärische Belüftung
HT-SG A2 I 10 46 RA AB
10.07.06.00487
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 46 mm
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: Rechteckadapter
mit: Aktives Abblasen
HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS
10.07.06.00534
Halter für Sauggreifer
Anbindung Tooling:
Bolzen m Nut Ø19 mm
Bauform: Integrierte Düse
Düsengröße: 1,0 mm
Breite B: 46 mm
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: Rechteckadapter
mit: Aktives Abblasen

  1. 1
  2. 2
  3. 3