HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS

Art-Nr.: 10.07.06.00531

Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
BauformIntegrierte Düse
SaugeranschlussRechteckadapter
VakuumanschlussG1/8"-IG
AnschlussRechteckadapter
Zusatzfunktion EjektorAktives Abblasen
HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS
Attribut Wert
B 46 mm
B1 86,90 mm
B2 31 mm
B3 32 mm
D 28,50 mm
G3 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 24,50 mm
H1 46 mm
H2 4,80 mm
L 45,50 mm
L1 88,60 mm
L2 67 mm
L3 13 mm
Attribut Wert
Gewicht 245,20 g
Produktfamilie HT-SG-I
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
Bestellhinweise: HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS

Die Halter für Sauggreifer HT-SG I werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE