HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

Art-Nr.: 10.07.06.00356

Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
BauformIntegrierte Düse
SaugeranschlussG3/8"-AG
VakuumanschlussG1/8"-IG
Zusatzfunktion EjektorAktives Abblasen

Konfigurierbare Halter HT-SG…I

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB
Attribut Wert
B 31 mm
B1 73 mm
B2 32 mm
D 28,50 mm
G2 G3/8"-AG
G3 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 24,50 mm
H1 63,80 mm
L 45,50 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
L3 13 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm
Attribut Wert
Gewicht 162,70 g
Produktfamilie HT-SG-I
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
Bestellhinweise: HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

Die Halter für Sauggreifer HT-SG I werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE