HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB

Art-Nr.: 10.07.06.00500

Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
BauformIntegrierte Düse
SaugeranschlussNPT3/8-AG
VakuumanschlussG1/8"-IG
Zusatzfunktion EjektorAktives Abblasen
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB
Attribut Wert
B 31 mm
B1 73 mm
B2 32 mm
D 19 mm
G2 NPT3/8-AG
G3 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 24,50 mm
H1 52 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
L3 11,70 mm
LG2 15 mm
Attribut Wert
Gewicht 136 g
Produktfamilie HT-SG-I
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
Bestellhinweise: HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB

Die Halter für Sauggreifer HT-SG I werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE