HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV

Art-Nr.: 10.07.06.00591

Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
BauformIntegrierte Düse
SaugeranschlussNPT3/8-AG
Zusatzfunktion EjektorAtmosphärische Belüftung

Konfigurierbare Halter HT-SG…I

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV
Attribut Wert
B 31 mm
B1 73 mm
B2 32 mm
D 19 mm
G2 NPT3/8-AG
G4 G1/8"-IG
H 24,50 mm
H1 52 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
L3 11,70 mm
LG2 15 mm
Attribut Wert
Gewicht 130 g
Produktfamilie HT-SG-I
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
Bestellhinweise: HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV

Die Halter für Sauggreifer HT-SG I werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE