Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Sauggreifer
Anbindung 1 | Bolzen m. Nut Ø19 mm |
Breite B | 22 mm |
Vakuumanschluss | G1/4"-IG |
Saugeranschluss | NPT1/4-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 22 mm |
D | 19 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | NPT1/4-AG |
H | 24,50 mm |
H1 | 52 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
LG2 | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 53,10 g |
Produktfamilie | HT-SG |
Bestellhinweise: HT-SG A2 22 NPT1/4-AG
Die Halter für Sauggreifer HT-SG werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.