Halter für Sensoren HT-SE

  • Halter zur Montage von zylindrischen Sensoren an Tooling-Traversen
  • Für Sensoren mit Durchmessern von 12 bis 30 mm

Unsere Highlights...

  • Standardisierte Anbindung an Tooling-Traversen
  • Aluminium-Leichtbaukomponenten       
  • Passend für zylindrische Sensoren von 12 bis 30 mm

Ihr Nutzen...

  • Flexibler Einsatz, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
  • Geeignet für dynamische Prozesse und hohe Anlagendurchsätze
  • Vielseitige Verwendung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Halter für Sensoren HT-SE

 

HT-SE A2 42 30.1
10.07.06.00468
Halter für Sensor
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 42 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 30.1 mm
HT-SE A3 42 30.1
10.07.06.00466
Halter für Sensor
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 42 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 30.1 mm
HT-SE A5 42 30.1
10.07.06.00467
Halter für Sensor
Anbindung Tooling: Kugelkopf 32 mm
Breite B: 42 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 30.1 mm
HT-SE A2 25 M18x1
10.07.06.00471
Halter für Sensor
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B: 25 mm
Gewinde G: M18 x 1
HT-SE A3 25 M18x1
10.07.06.00469
Halter für Sensor
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Breite B: 25 mm
Gewinde G: M18 x 1
HT-SE A5 25 M18x1
10.07.06.00470
Halter für Sensor
Anbindung Tooling: Kugelkopf 32 mm
Breite B: 25 mm
Gewinde G: M18 x 1
HT-SE-U A2 12/18
10.07.06.00482
Halter für Sensor
Anbindung Tooling:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 12 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d1: 18 mm
HT-SE-U A3 12/18
10.07.06.00352
Halter für Sensor
Anbindung Tooling: Kugelkopf 28.5 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 12 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d1: 18 mm
HT-SE-U A5 12/18
10.07.06.00481
Halter für Sensor
Anbindung Tooling: Kugelkopf 32 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 12 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d1: 18 mm