Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Sensor
Attribut | Wert |
---|---|
B | 42 mm |
D | 32 mm |
d | 30,10 mm |
H | 24,50 mm |
H1 | 40,50 mm |
L | 47,50 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 67 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 89 g |
Produktfamilie | HT |
Bestellhinweise: HT-SE A5 42 30.1
Die Halter für Sensoren HT-SE werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.