Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Sensor
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
D | 28,50 mm |
G3 | M18x1-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 38,80 mm |
L | 47,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 66,40 g |
Produktfamilie | HT |
Bestellhinweise: HT-SE A3 25 M18x1
Die Halter für Sensoren HT-SE werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.