Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Sensor
Anbindung 1 | Kugelkopf 32 mm |
Innendurchmesser d | 12 mm |
Innendurchmesser d1 | 18 mm |
Breite B | 24 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 24 mm |
B1 | 30 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
d1 | 18 mm |
H | 14 mm |
L | 38,50 mm |
L1 | 66,50 mm |
L2 | 50,50 mm |
L3 | 41,60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 63 g |
Produktfamilie | HT |
Bestellhinweise: HT-SE-U A5 12/18
Die Halter für Sensoren HT-SE werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.