Montageprofile MO-PROF

  • Montageprofile zum flexiblen Aufbau von Traversen
  • Einsatz als Lasttraverse und Vakuum-Verteiler
  • Im 3-Kammerprofil können Druckluft oder Vakuum mit unterschiedlichem Niveau verteilt werden

Unsere Highlights...

  • Vakuumdichtes Hohlprofil mit inneren Kammern
  • Direktes Einschrauben von Sauggreifern in die Profile
  • Profile mit seitlichen Nuten
  • Hochfeste Aluminiumprofile, im Strangpressverfahren hergestellt

Ihr Nutzen...

  • Leitung von Vakuum-Druckluft direkt durch das Profil
  • Schlauchlose, integrierte Vakuum-Verteilung vom Zentralanschluss bis zum Sauggreifer
  • Einfache Anbringung von Montageteilen wie Halter und Stößel
  • Geringes Gewicht bei hoher Tragfähigkeit und höchster Präzision
 

Einzelartikel der Produktfamilie Montageprofile MO-PROF

 

MO-PROF 40 1TN AL-1
26.07.01.00023
Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen
Breite B: 40 mm
Länge L (max): 6000 mm
Form: mit 1 T-Nut
Material: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1
26.07.01.00022
Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen
Breite B: 40 mm
Länge L (max): 6000 mm
Form: mit 3 T-Nuten
Material: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1
26.07.01.00021
Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen
Breite B: 80 mm
Höhe H: 40 mm
Länge L (max): 6000 mm
Form: mit 2 T-Nuten
Material: Al Mg Si 0,5 F22