Schmalz Tooling System SXT

Anwendungen

System zum Aufbau von flexibel einstellbaren Leichtbau-Toolings für die Automobilbranche

  • Einsatz in hochdynamischen Prozessen mit maximaler Ausbringungsmenge in Presswerk und Karosseriebau
  • Geeignet für die Pressenautomation mit mehrstufigen Umformprozessen
  • Toolings für Roboter zum Abstapeln, Be- und Entladen von Pressen sowie zum Beladen von Ladungsträgern am Linienende

Dokumentationen

Highlights und Komponenten

Hoher Durchsatz für Ihre Automation

  • Präzise, haltbare Komponenten
  • Geringes Gewicht für gewichtsoptimierte Toolings
  • 4-fach höheres Moment durch verzahnte Komponenten

Flexibel anpassbar an Ihre Anwendung

  • Mehr als 2.200 Schwenkarme modular konfigurierbar
  • Einfache Anpassung bei Änderungen und Nachrüstung
  • Kompatibel mit herkömmlichen Tooling-Systemen

Einfaches und übersichtliches Portfolio

  • Wenige, kompakte Komponenten
  • Geringer Lagerbedarf
  • Einfache Auslegung und schneller Aufbau

Tooling-Komponenten

Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON
Neu

Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

  • Manuell verriegelbare Bajonettverbindung
  • Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
  • Mit oder ohne pneumatische Medien-Durchführung
Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL
Neu

Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

  • Rohrdurchmesser 40 mm und 60 mm
  • 1-Rohr und 2-Rohr Tooling Schnittstelle
  • Aufsteckbare und aufklemmbare Klemmen
Klemmstücke SXT-CL
Neu

Klemmstücke SXT-CL

  • Doppel- und Einfachrohrklemmen
  • Kreuzklemmen und Parallelklemmen
Rohre SXT-RT
Neu

Rohre SXT-RT

  • Aluminiumrohr mit großer Wandstärke (5 bis 6 mm)
  • Durchmesser 25 bis 60 mm
Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT
Neu

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

  • Einseitige und beidseitige Klemmen
  • Mit Verlängerung 100 bis 510 mm
  • Für Rohrdurchmesser 19 bis 40 mm
  • Für Kugelanbindung mit 28,5 bis 32 mm Durchmesser

Konfigurierbare Komponenten

Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB
Neu

Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

  • Verzahnung mit 10°-Teilung
  • Männliche Ausführung in grau
  • Weibliche Ausführung in schwarz
Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG
Neu

Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

  • Verzahnung mit 10°-Teilung
  • Männliche Ausführung in grau
  • Weibliche Ausführung in schwarz
Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT
Neu

Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

  • Verzahnung mit 10°-Teilung
  • Männliche und weibliche Ausführung in grau bzw. schwarz
  • Einseitige und beidseitige Verzahnung
  • Verlängerung von 50 bis 500 mm

Anwendung

Schmalz Tooling SXT mit Sauggreifern SAX zur Handhabung von geformten Karosserieteilen
Schmalz Tooling SXT mit Sauggreifern SAX zur Handhabung von Blechplatinen
Schmalz Tooling SXT mit Magnetgreifern SGM-HP zur Handhabung von Strukturteilen
Schmalz Tooling SXT zur gleichzeitigen Handhabung zweier symmetrischer Karosserieteile

Baukasten im Überblick

Tooling-Komponenten

(1) Roboter-Schnellwechselbajonett SXT-QC-CON - Mit oder ohne Druckluft-Durchführung

(2) Klemmstück SXT-CL - Kreuzklemmen und Parallelklemmen

(3) Rohr SXT-RT - Durchmesser 25 mm bis 60 mm

(4) Anbindung (verzahnt) SXT-CON-GB - Verzahnung mit 10°-Teilung

(5) Klemmstück mit Verlängerung SXT-CL-EXT - Verlängerung von 100 mm bis 510 mm

Nicht im Bild:

Roboterflansch mit Klemmung SXT-RF-CL

Winkelstück (verzahnt) SXT-ANG

Verlängerung (verzahnt) SXT-EXT

Systemergänzung

(6) Haltersystem HT - Für Sauggreifer, Federstößel und Sensoren

(7) Sauggreifer - z. B. SAX

(8) Magnetgreifer - z. B. SGM-HP


Konfiguration und Bestellung

Das Schmalz Tooling System SXT bietet verschiedene Möglichkeiten der Konfiguration. Neben den Einzelkomponenten sind auch komplette Baugruppen in kundenspezifischer Ausführung erhältlich.

Für kundenspezifische Konfigurationen wenden Sie sich an Ihren Systemberater für Vakuum-Automation:

Systemberater kontaktieren

Beispielkonfigurationen

Aufsteckbare und aufklemmbare Rohrklemmen

Aufsteckbare Rohrklemmen

Rohrklemmen mit Verlängerung

Aufklemmbare Rohrklemme und Kugelklemme mit Verlängerung

Aufklemmbare Rohrklemmen mit Verlängerung

Aufsteckbare Rohrklemmen mit Abwinklung

Aufsteckbare Rohrklemmen mit Abwinklung

Aufsteckbare Rohrklemmen mit Verlängerungen und Abwinklungen

Halter und Greifer für Toolings

Ausgewählte Artikel der folgenden Produkte können in Verbindung mit dem Tooling System SXT eingesetzt werden, um ein komplettes Vakuum-Greifsystem zu erhalten.

Haltersystem für Tooling HT

  • Halter zur Montage von diversen Schmalz-Vakuum-Komponenten an Tooling-Traversen
  • Für Vakuum-Sauggreifer, optional mit integrierter Vakuum-Düse oder dezentralem Vakuum-Erzeuger
  • Für Federstößel oder zylindrische Sensoren

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Magnetgreifer

  • Magnetisches Greifen
  • Handhabung ferromagnetischer Werkstücke

Federstößel

  • Ausgleich von Höhendifferenzen
  • Schonendes Aufsetzen auf das Werkstück

Dezentrale Ejektoren

  • Hohes Förder- und Absaugvolumen
  • Zur dezentralen Vakuum-Erzeugung

Kompaktejektoren

  • Integriertes Saug- und Abblasventil
  • Integrierter Filter und Vakuum-Schalter
  • Luftsparfunktion und Funktionen für Energie- und Prozesskontrolle optional

Kompaktterminals

  • Kompaktes Vakuum-Terminal bestehend aus bis zu 16 verblockten Kompaktejektoren

Vakuum-Schalter VSi-HD

  • Kompakter Vakuum-Schalter VSi-HD ohne Display in robuster Ausführung
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar