Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

  • Modulares Rohr- und Kugelklemmensystem mit Verzahnung zur Anbindung von Haltern und Vakuum-Komponten an Rohrtoolinggreifer für flexibel einstellbares Leichtbau-System
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten mit Verzahnung
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau

Benötigen Sie eine Baugruppe in Ihrer spezifischen Ausführung? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Verlängerungen und Winkelstücken und lassen Sie sich von unseren erfahrenen Systemberatern bei der Auslegung helfen.

Unsere Highlights...

  • Präzise und hochfeste Rohrklemmen mit Verzahnung in Leichtbauweise
  • Schlankes, übersichtliches Portfolio
  • Flexible Winkeleinstellung mit 10°-Teilung

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge durch Formschluss zwischen den Komponenten
  • Geringster Lagerbedarf, einfacher Aufbau von Vielzahl konfigurierbarer Baugruppen
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen, flexible Lösung für viele verschiedene Anwendungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.07.13.00156_06.jpg
Neu
SXT-TC-F2-0-C4
10.07.13.00156
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D25
Anbindung 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Winkel: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00157_04.jpg
Neu
SXT-TC-F2-0-M2
10.07.13.00157
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D25
Anbindung 2: SXT-CON-GB-M-D25
Winkel: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00155_03.jpg
Neu
SXT-TC-F2-0-M4
10.07.13.00155
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D25
Anbindung 2: SXT-CON-GB-M-D40
Winkel: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00169_07.jpg
Neu
SXT-TC-F4-0-C4
10.07.13.00169
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D40
Anbindung 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Winkel: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00168_04.jpg
Neu
SXT-TC-F4-0-M4
10.07.13.00168
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D40
Anbindung 2: SXT-CON-GB-M-D40
Winkel: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00114_01.jpg
Neu
SXT-CON-GB-F-D25
10.07.13.00114
Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Material: Aluminium
Bauform: Female
Anbindung 1: D25
Anbindung Tooling: D25
assets/Artikelbild/10.07.13.00115_01.jpg
Neu
SXT-CON-GB-F-D40
10.07.13.00115
Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Material: Aluminium
Bauform: Female
Anbindung 1: D40
Anbindung Tooling: D40
assets/Artikelbild/10.07.13.00191_02.jpg
Neu
SXT-CON-GB-F-1IN
10.07.13.00191
Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Material: Aluminium
Bauform: Female
Anbindung Tooling: 1 Inch
assets/Artikelbild/10.07.13.00112_01.jpg
Neu
SXT-CON-GB-M-D25
10.07.13.00112
Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Material: Aluminium
Bauform: Male
Anbindung 1: D25
Anbindung Tooling: D25
assets/Artikelbild/10.07.13.00113_01.jpg
Neu
SXT-CON-GB-M-D40
10.07.13.00113
Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Material: Aluminium
Bauform: Male
Anbindung 1: D40
Anbindung Tooling: D40

  1. 1
  2. 2