Klemmstück mit Verlängerung SXT-CL-EXT

  • Schwenkarme zur Anbindung von Haltern und Vakuum-Komponten an die Rohrgrundstruktur von Greifertoolings für ein flexibel einstellbares, modulares Leichtbau-System
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie

Unsere Highlights...

  • Hochfeste Schwenkarme mit präziser mit einseitigen oder beidseitigen Rohr- und Kugelklemmen
  • Halteranbindung für standardisierte Kugel- oder Zapfenform
  • Anbindung an Rohrtooling über Rohrklemme oder Rohrdurchmesser 25 mm

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Flexible Lösung für viele verschiedene Anwendungen
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Klemmstück mit Verlängerung SXT-CL-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00060_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-D25-300-M25
10.07.13.00060
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 25 mm
Länge L3: 300.5 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00080_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-250-F25
10.07.13.00080
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 19 mm
Lochabstand X1: 251 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00061_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-D40-100-M25
10.07.13.00061
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 40 mm
Länge L3: 100.5 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00081_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-100-F40
10.07.13.00081
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 40 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 19 mm
Lochabstand X1: 101 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00062_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-D40-200-M25
10.07.13.00062
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 40 mm
Länge L3: 200.5 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00082_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-125-F40
10.07.13.00082
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 40 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 19 mm
Lochabstand X1: 126 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00063_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-D40-300-M25
10.07.13.00063
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 40 mm
Länge L3: 300.5 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00083_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-150-F40
10.07.13.00083
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 40 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 19 mm
Lochabstand X1: 151 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00064_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A3-110-M25
10.07.13.00064
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L3: 110.1 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00084_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-175-F40
10.07.13.00084
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 40 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 19 mm
Lochabstand X1: 176 mm
Material: Aluminium

  1. 1
  2. 2
  3. 3