SXT-CL-EXT-A2-150-F40

Art-Nr.: 10.07.13.00083

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D40 mm
Innendurchmesser d19 mm
Lochabstand X1151 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
SXT-CL-EXT-A2-150-F40
Attribut Wert
B 25 mm
D 40 mm
d 19 mm
H1 83 mm
H2 25,50 mm
H3 12,50 mm
L 196,50 mm
L1 204,50 mm
L2 100 mm
X1 151 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Weiblich
Gewicht 350 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A2-150-F40

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.